Публікуйте свої продукти
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
Lost and Draining Trench Basin
    nidaplast

    Lost and Draining Trench Basin

    The nidaplast® EP-S is an Ultra Light Cellular Structure for the temporary storage of rainwater around buildings. Its dimensions are suited to small volumesper plot. The product is easy to install and economical because of its low weight. The very good chemical resistance of polypropylene reduces the risk of deterioration due to accidental pollution
    Специфікація
    • Vertical compressive strength: 400 kPa Ideal for small basins Maximum height embankment: 2.3m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlost-and-draining-trench-basin
    • Сімейство продуктівRainwater management
    • Група продуктівCesspools
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)520
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)1200
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPE/PP
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Water

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка