Публікуйте свої продукти
Olimpia -  LED urban luminaire
Olimpia -  LED urban luminaire
Olimpia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Olimpia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Olimpia is inspired by the lightness of a drop, when it is suspended in the air before falling to the ground. It is ideal for recreating an extremely minimalist and sophisticated ambience in public parks, squares and large pedestrian areas.

    Simple and linear, Olimpia can be configured in three ways: mast arm mounted, post top mounted or suspended on catenary, making it an ideal choice, in terms of continuity of form, for the entire city centre.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOlimpia
    • Сімейство продуктівUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Група продуктівTHE classic COLLECTION
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)635
    • Ширина (мм)625
    • Глибина (мм)625
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)10
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures