Публікуйте свої продукти
FreeStyle Linear Drain Slotted 40
Noble Company

FreeStyle Linear Drain Slotted 40

The FreeStyle Linear Drain is the only linear drain on the market that employs a membrane clamping mechanism. This mechanical connection provides the most reliable, secure, watertight connection of the waterproofing membrane to the drain. All styles are 16 gauge 316 stainless steel and meets ASME and CSA standards of 300lb load centered on a 2" diameter plate.

Специфікація
    • Single slope to drain allows the use of larger tiles and greater design flexibility
    • Low profile and high capacity drainage make it ideal for barrier free applications
    • Membrane clamping mechanism assures a watertight seal with the waterproofing membrane
    • Waste pipe solvent welded into the drain for a watertight connection
    • Incorporate NobleSeal® for the most dependable waterproofing system available
    • One-Piece PVC or ABS construction ensures dependable performance with no manufactured seams
    • Contemporary styling with a selection of 7 drain lengths and four brushed stainless steel or tile top strainer styles
    • Save time - quick and easy installation
    • 7 lengths and 5 strainer styles available
    • Custom sizes available for quantities of 50 or more
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfreestyle_linear_drain_slotted_40
  • Сімейство продуктівLinear Drain
  • Група продуктівSlotted
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)31.75
  • Ширина (мм)1016
  • Глибина (мм)114.3
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
  • Вага нетто (кг)7.71
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Номер OmniClass23-31 17 29
  • Заголовок OmniClassShower Drains

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
4.5 з 5 зірок 4.5 (15)
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit