Публікуйте свої продукти
Aiden 15W LED Track Head
Nora Lighting

Aiden 15W LED Track Head

Aiden, a cULus listed High-lumen 15W LED Track head with two different beam spreads, 18º and 38º, can be use adjusted 350º horizontally and 90º vertically, and offers up to 1100 lumens and 80+ CRI. Aiden is designed for use in retail, commercial and residential environments. Heat-dissipating fins optimize heat management. Offered in two color temperatures, 3000K warm white and 4000K cool white, Aiden has one or two-circuit track capability and comes in standard H-style or optional J-style. finishes include White, Black, and Silver.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерnora-nte-845
  • Сімейство продуктівLighting
  • Група продуктівSpots and Tracklight Specialties
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-03-14
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка

Схожі продукти