Публікуйте свої продукти
FB Ball Joint
Nordfab Ducting

FB Ball Joint

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The FB Ball joint is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end.

- Galvanised steel construction with steel thickness 1,0 mm
- Available in sizes Ø 100-300 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Ball Joint Galv 1,0mm 100FB

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,0mm2802,108210002225‍
    125Galv1,0mm2953,858210002226‍
    150Galv1,0mm3153,858210002227‍
    200Galv1,0mm3605,008210002229‍
    250Galv1,0mm3508,958210002231‍
    300Galv1,0mm4209,258210002232‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-fb-ball-joint
  • Сімейство продуктівFB Ducting
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія