Публікуйте свої продукти
Flanged Adapter (QF)
Nordfab Ducting

Flanged Adapter (QF)

Adapter allows quick connection of QF duct to a flanged connector.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Flange Galv 0.9mm 500QF 500FLN

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,258210000000‍
    100Galv0,7mm0,428210000001‍
    125Galv0,7mm0,628210000002‍
    140Galv0,7mm0,698210000003‍
    150Galv0,7mm0,688210000004‍
    160Galv0,7mm0,778210000005‍
    180Galv0,7mm0,878210000006‍
    200Galv0,7mm0,968210000007‍
    224Galv0,7mm1,178210000008‍
    250Galv0,7mm1,388210000009‍
    300Galv0,7mm1,638210000010‍
    315Galv0,7mm1,718210000011‍
    350Galv0,7mm1,898210000012‍
    400Galv0,9mm2,138210000013‍
    450Galv0,9mm2,388210000014‍
    500Galv0,9mm2,658210000015‍
    560Galv0,9mm2,958210000016‍
    630Galv0,9mm3,288210000017‍
    710Galv0,9mm3,698210000018‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-flanged-adapter--qf
  • Сімейство продуктівQF Ducting
  • Група продуктівAdapters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія