Публікуйте свої продукти
HV Branch Pipes Parallel
Nordfab Ducting

HV Branch Pipes Parallel

Branch pipes used to join vacuum pipes together. Parallel branch.

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Branch Parallel HV Galv 2mm 152RO 152RO 102RO

Специфікація
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    102102102Galv2mm1,8640130630‍
    152152102Galv2mm2,7540130640‍
    102102102304SS2mm08210005127‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-hv-branch-pipes-parallel
  • Сімейство продуктівHigh Vacuum
  • Група продуктівBranches
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-30
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія