Публікуйте свої продукти
HV End Cap
Nordfab Ducting

HV End Cap

Used to block the end of HV Pipe.

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
End Cap Galv 0,7mm 203RO

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    50Galv0,7mm0,2040130031‍
    63Galv0,7mm0,0540130030‍
    102Galv0,7mm0,1040130040‍
    152Galv0,7mm0,1440130050‍
    203Galv0,7mm0,2440130060‍
    50316SS1,2mm0,108210005046‍
    63316SS1,6mm0,108210005047‍
    76316SS2mm0,108210005048‍
    102316SS2mm0,108210005049‍
    129316SS2mm0,108210005050‍
    154316SS2mm0,108210005051‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-hv-end-cap
  • Сімейство продуктівHigh Vacuum
  • Група продуктівAdapters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-30
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія