• Complementary Fire Prevention for your Dust Collection System
• Simple, Economical Fire Protection
• Quick, Easy Installation and Cleanout
• Installed in ducting as part of a dust collection system, the Nordfab Inline Spark Trap greatly reduces the possibility of fire in cyclones / collectors by decreasing the number of sparks which could reach the cyclone or collector through the ductwork.
• The spark trap’s effectiveness is based on a simple principle—disrupting the laminar airflow to cause sparks to cool and extinguish before they can enter a cyclone/ collector. There are no moving parts and no power is required for operation.
• QuickFit® clip-together ducting eliminates rivets, screws, and welding, significantly reducing the time required to install or replace ducting. The Nordfab Inline Spark Trap can quickly and easily be mounted into QuickFit ducting systems, or other duct systems with use of a Nordfab adapter, and the trap can easily be removed for cleanout. Calibration or other assistance from a factory technician is not required.
ORDER EXAMPLE:
Spark Trap InLine Galv 0,7mm 400QF
Доступність регіону
| Європа | Азія | Африка | Океанія |
|---|---|---|---|
Австрія | Бангладеш | Алжир | Австралія |
Аландські Острови | Бахрейн | Ангола | Американське Самоа |
Албанія | Британська територія в Індійському океані | Бенін | Вануату |
Андорра | Бруней | Ботсвана | Віддалені острови США |
Бельгія | Бутан | Буркіна-Фасо | Гуам |
Болгарія | Вʼєтнам | Габон | Кірибаті |
Ватикан | Гонконг | Гамбія | Маршаллові Острови |
Велика Британія | Ізраїль | Гана | Мікронезія |
Гернсі | Індія | Гвінея | Науру |
Гібралтар | Індонезія | Гвінея-Бісау | Ніуе |
Греція | Йорданія | Джибуті | Нова Зеландія |
Данія | Камбоджа | Екваторіальна Гвінея | Нова Каледонія |
Джерсі | Катар | Есватіні | Острів Норфолк |
Естонія | Китай | Ефіопія | Острови Кука |
Ірландія | Кокосові (Кілінг) Острови | Єгипет | Острови Піткерн |
Ісландія | Кувейт | Замбія | Палау |
Іспанія | Лаос | Західна Сахара | Папуа-Нова Гвінея |
Італія | Макао | Кабо-Верде | Північні Маріанські Острови |
Кіпр | Малайзія | Камерун | Самоа |
Латвія | Мальдіви | Кенія | Соломонові Острови |
Литва | Монголія | Комори | Тимор-Лешті |
Ліхтенштейн | Непал | Кот-дʼІвуар | Токелау |
Люксембург | Обʼєднані Арабські Емірати | Лесото | Тонга |
Мальта | Оман | Маврикій | Тувалу |
Молдова | Острів Різдва | Мавританія | Уолліс і Футуна |
Монако | Пакистан | Мадагаскар | Фіджі |
Нідерланди | Палестина | Майотта | Французька Полінезія |
Німеччина | Південна Корея | Малаві | |
Норвегія | Саудівська Аравія | Малі | |
Острів Мен | Сінгапур | Марокко | |
Польща | Таїланд | Мозамбік | |
Португалія | Тайвань | Намібія | |
Румунія | Туреччина | Нігер | |
Сан-Марино | Філіппіни | Нігерія | |
Словаччина | Шрі-Ланка | Острів Святої Єлени | |
Словенія | Японія | Південно-Африканська Республіка | |
Угорщина | Реюньйон | ||
Україна | Руанда | ||
Фарерські Острови | Сан-Томе і Принсіпі | ||
Фінляндія | Сейшельські Острови | ||
Франція | Сенегал | ||
Хорватія | Сьєрра-Леоне | ||
Чехія | Танзанія | ||
Чорногорія | Того | ||
Швейцарія | Туніс | ||
Швеція | Уганда | ||
Шпіцберген та Ян-Маєн | Чад |