Публікуйте свої продукти
QF Standard Branch, 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Standard Branch, 30 Degree

QF Ducting is designed to be installed into a process ventilation or dust collection system. QF Standard Branches are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB must be smaller than or equal to ØC.
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std Galv 0,7mm 80QF 80QF 80QF 30Deg

Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-qf-standard-branch-30
  • Сімейство продуктівQF Ducting
  • Група продуктівBranches
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія