Публікуйте свої продукти
QF Regulation Cone
Nordfab Ducting

QF Regulation Cone

Regulation cone, assembled inside duct, Ø80 - 630mm, galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Regulation Cone Galv 0,9mm 315mm 200mm

Специфікація
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    8050Galv0,7mm0,28210001837‍
    10050Galv0,7mm0,28210001838‍
    12575Galv0,7mm0,28210001839‍
    14075Galv0,7mm0,38210001840‍
    15075Galv0,7mm0,48210001841‍
    16075Galv0,7mm0,48210001842‍
    18075Galv0,7mm0,58210001843‍
    200100Galv0,7mm0,888210001844‍
    224150Galv0,7mm0,98210001845‍
    250150Galv0,7mm0,98210001846‍
    300215Galv0,7mm1,58210001847‍
    315200Galv0,9mm2,48210001848‍
    400250Galv0,9mm3,28210001849‍
    450300Galv0,9mm4,18210001850‍
    500350Galv0,9mm5,18210001851‍
    560400Galv0,9mm68210001852‍
    600400Galv0,9mm68210001853‍
    630450Galv0,9mm68210001854‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерen-regulation-cone
  • Сімейство продуктівQF Ducting
  • Група продуктівAdapters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія