Публікуйте свої продукти
FLI Duct, L=1,5m
Nordfab Ducting

FLI Duct, L=1,5m

QF® clipped and FL flanged ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
FL flanged ducting is supplied with preassembled and drilled loose flanges for ease of alignment during installation.

ORDER EXAMPLE:
Duct L Galv 0.9mm 600FLI L=1.5m

Специфікація
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,448240020456‍
    100Galv0,7mm15003,538240020460‍
    120Galv0,7mm15004,128240020464‍
    125Galv0,7mm15004,298240020468‍
    140Galv0,7mm15004,718240020472‍
    150Galv0,7mm15005,438240020476‍
    160Galv0,7mm15005,758240020480‍
    180Galv0,7mm15006,48240020484‍
    200Galv0,7mm15007,028240020488‍
    225Galv0,7mm15007,828240020492‍
    250Galv0,7mm15008,638240020496‍
    300Galv0,7mm150010,248240020500‍
    315Galv0,7mm150010,738240020504‍
    350Galv0,7mm150012,888240020508‍
    400Galv0,9mm150017,558240020512‍
Технічна специфікація
  • Унікальний номерth-flanged-duct
  • Сімейство продуктівQF Ducting
  • Група продуктівDuct & Clips
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-06-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Код за ETIMEG015540
  • Назва за ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Опис Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Заголовок OmniClassHVAC Ductwork

Доступність регіону

Азія