Публікуйте свої продукти
HÄSTEVIK PYYHEKUIVAIN 790X500 MM KIIL.RST SÄHKÖ 55W VAKIOLÄMPÖTILA
Nordhem-FI

HÄSTEVIK PYYHEKUIVAIN 790X500 MM KIIL.RST SÄHKÖ 55W VAKIOLÄMPÖTILA

Tyylikkäät ja ajattomat Nordhem-pyyhekuivaimet tuovat toiminnallisuutta ja lämpöä kylpyhuoneeseen. Pyyhekuivaimia on saatavana käyttöveteen tai patteriverkostoon liitettäväksi sekä sähköliitännällä.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLNHRE0850F
  • Сімейство продуктівTowel warmers
  • Група продуктівHästevik
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-02-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)790
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)120
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56