Публікуйте свої продукти
Amber mini
Nordic Light

Amber mini

Retractable and rotating down light with chip on board and separated NL Power LED electronic ballast for optimal life time and light flow performance.High quality reflector with three different beam spreads. Lamp housing of die-cast aluminium for optimal cooling and low weight.

Mains (input) voltage:220-240 V
Total weight:0,55 kg
Form of protection: IP 20, class III
Light source: LED
Operating position: 360°/60°
Start time: Instant
Driver: Stand alone, included
Optics: Metalized aluminum reflector
Beam spreads: Spot, Medium, Flood


Технічна специфікація
  • Унікальний номерamber-mini
  • Сімейство продуктівDownlights
  • Група продуктівAmber
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)111
  • Ширина (мм)134
  • Глибина (мм)134
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вКитай
  • Вага нетто (кг)0.55
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Other
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
  • Опис Uniclass 2015Downlights
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts

Доступність регіону

Європа
Австрія
Аландські Острови
Албанія
Андорра
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Ватикан
Велика Британія
Гернсі
Гібралтар
Греція
Данія
Джерсі
Естонія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн