Публікуйте свої продукти
Me Pedestal Stove
Me Pedestal Stove
    Nordpeis

    Me Pedestal Stove

    An elegant series of stoves where you can choose from different design expressions The unique shape. The simple and aesthetic design. The “Me” fireplace from Nordpeis gives your room a completely individual expression. We have thought outside of the box and designed a round fireplace that shines as a beautiful gem amid the simple, Nordic interior. Nordpeis has created a series of stoves based on the “Me” combustion chamber. “Me Steel” is a version shaped in a more provocative design. “Me Pedestal” is the classic stove, wit a modern, straightforward design.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnordpeis_me_pedestal
    • Сімейство продуктівFireplaces
    • Група продуктівMe Pedestal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1048
    • Ширина (мм)520
    • Глибина (мм)570
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вНорвегія
    • Виготовлено вПольща
    • Вага нетто (кг)84
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Іспанія
    Італія
    Німеччина
    Норвегія
    Португалія
    Фінляндія
    Франція
    Швеція