The Nordpeis Monaco High is a large, beautiful fire with angled inserts and hidden air vents in the base, which give a clean appearance. The fire has an exclusive guillotine door and an excellent view of the flames from three sides. The insert for the Monaco is placed high in the surrounding and can be combined with a firewood niche.
Доступність регіону
| Європа |
|---|
Австрія |
Іспанія |
Італія |
Німеччина |
Норвегія |
Португалія |
Фінляндія |
Франція |
Швеція |