Публікуйте свої продукти
Base cabinet 30cm Line (2120030)
Norema

Base cabinet 30cm Line (2120030)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Специфікація
  • Base cabinet with 2 shelves.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер0172120030
  • Сімейство продуктівLine
  • Група продуктівBase cabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)704
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)565
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Матеріал допоміжнийMFC board
  • Вага нетто (кг)18.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа
Norway

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit