Публікуйте свої продукти
Alba Led panel
Alba Led panel
Alba Led panel
    Normagrup

    Alba Led panel

    ALBA: Clean Room Specialist.

    The ALBA family has been specifically designed for use in clean rooms and clean environments that demand a high degree of protection against dust and moisture. Based on an aluminum frame and protected with high resistance glass with enhanced cleanability, ALBA represents a sturdy fixture ideal for these kinds of installations. Multiple versions, sizes, and technologies are available, with the SaLuz version standing out for guaranteeing visual safety and compatibility with circadian rhythms.

    Highlights:

    • High protection against dust and moisture.
    • Aluminum frame with high resistance glass.
    • Multiple versions and sizes available.
    • SaLuz version compatible with circadian rhythms.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерalba-led-panel
    • Сімейство продуктівAlba
    • Група продуктівLed panel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)668
    • Ширина (мм)668
    • Глибина (мм)115
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001959
    • Назва за ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Заголовок OmniClassLamps