Публікуйте свої продукти
Emergency Lighting Dopplo
Emergency Lighting Dopplo
    Normagrup

    Emergency Lighting Dopplo

    Flexible Lighting for Large-Scale Needs.

    DOPPLO emergency light projectors are designed to illuminate large spaces while meeting aesthetic requirements. With adjustable lamps to optimize performance and PC housings for durability, the DOPPLO range offers various luminous outputs, making it a versatile solution for halls, pavilions, sports arenas, and more.

    Highlights:

    • Designed for large spaces with aesthetic requirements.
    • Adjustable lamps for optimized lighting performance.
    • Durable PC housings for long-lasting use.
    • Multiple luminous output options for versatile applications.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерalumbrado-emergencia-dopplo
    • Сімейство продуктівDopplo
    • Група продуктівAlumbrado emergencia
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-09-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)191
    • Ширина (мм)370
    • Глибина (мм)243
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001957
    • Назва за ETIMEmergency luminaire
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting