Публікуйте свої продукти
Emergency Lighting Extraplana
Normagrup

Emergency Lighting Extraplana

EXTRAPLANA: adaptable design for every project.

The EXTRAPLANA family fits seamlessly into any project, thanks to its wide range of configuration options. It can be installed on ceilings or any type of wall using one of the many available accessories. An IP65 version is also available when using the F-MS accessory.

Highlights:

  • Versatile installation on ceilings and all wall types
  • Wide range of compatible accessories
  • IP65 protection achievable with F-MS accessory
Технічна специфікація
  • Унікальний номерalumbrado-emergencia-extraplana
  • Сімейство продуктівExtraplana
  • Група продуктівAlumbrado emergencia
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)36
  • Ширина (мм)325
  • Глибина (мм)134
Пов'язані
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001957
  • Назва за ETIMEmergency luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Заголовок OmniClassEmergency Lighting