Публікуйте свої продукти
Emergency Lighting Hermetic XL
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic XL

"HERMETIC XL is an emergency lighting luminaire with IP66 degree, perfect for basements, parkings or any industrial activity."

Designed specifically with LED technology, it incorporates a new quick connection system that improves installation time and optimizes any maintenance work.

Highlights:

  • IP66 protection for harsh environments
  • Advanced LED technology for efficient lighting
  • Quick connection system for faster installation
  • Optimized design to simplify maintenance
Технічна специфікація
  • Унікальний номерalumbrado-emergencia-hermetic-xl
  • Сімейство продуктівHermetic XL
  • Група продуктівAlumbrado emergencia
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)85
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)95
Пов'язані
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001957
  • Назва за ETIMEmergency luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Заголовок OmniClassEmergency Lighting