Публікуйте свої продукти
Emergency Lighting Stylo
Normagrup

Emergency Lighting Stylo

"STYLO emergency light brings the simplicity concept to a higher level."

It is a new luminaire designed to cover the basic needs in emergency lighting with a very attractive design. It can be surface ceiling mounted or recessed with a recession box. It can also be used as an exit sign with different accessories for ceiling or wall mounting. It has a high IP level (up to IP65 with the S-MS housing).

Highlights:

  • Simple yet attractive design
  • Surface ceiling mounted or recessed installation
  • Can function as an exit sign with accessories
  • High IP protection level (up to IP65 with S-MS housing)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерalumbrado-emergencia-stylo
  • Сімейство продуктівStylo
  • Група продуктівAlumbrado emergencia
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-15
  • Номер видання1
  • Висота (мм)40
  • Ширина (мм)252
  • Глибина (мм)100
Пов'язані
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC001957
  • Назва за ETIMEmergency luminaire
  • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 13
  • Заголовок OmniClassEmergency Lighting