Публікуйте свої продукти
Elit HR Recessed downlight
Elit HR Recessed downlight
Elit HR Recessed downlight
Elit HR Recessed downlight
Elit HR Recessed downlight
Elit HR Recessed downlight
Elit HR Recessed downlight
Elit HR Recessed downlight
Elit HR Recessed downlight
    Normagrup

    Elit HR Recessed downlight

    ELIT HR: Design and Technology in Perfect Balance.

    ELIT HR is the perfect balance between design and technology. Its aluminium body is specifically designed to ensure the temperature of the LED is at an optimum and to achieve the best efficiency and durability. Its distinctive reflector made of technical polycarbonate creates a high quality, uniform light without any spots.

    Highlights:

    • Aluminium body for optimal LED temperature.
    • High efficiency and long durability.
    • Technical polycarbonate reflector.
    • Uniform, high-quality light without spots.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelit-hr-recessed-downlight
    • Сімейство продуктівElit HR
    • Група продуктівRecessed downlight
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-11-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)230
    • Ширина (мм)230
    • Глибина (мм)105
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001959
    • Назва за ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Заголовок OmniClassLamps