Публікуйте свої продукти
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
Elit Mini Recessed downlight
    Normagrup

    Elit Mini Recessed downlight

    ELIT Mini: Design Meets Technology.

    ELIT Mini is the perfect balance between design and technology. Its aluminium body is specifically designed to ensure the temperature of the LED is at an optimum and to achieve the best efficiency and durability. Its distinctive reflector made of technical polycarbonate creates a high quality, uniform light without any spots.

    Highlights:

    • Aluminium body for optimal LED temperature.
    • High efficiency and durability.
    • Technical polycarbonate reflector for uniform light.
    • Spot-free, high quality illumination.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерelit-mini-recessed-downlight
    • Сімейство продуктівElit Mini
    • Група продуктівRecessed downlight
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-11-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)140
    • Ширина (мм)140
    • Глибина (мм)75
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001959
    • Назва за ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Заголовок OmniClassLamps