Публікуйте свої продукти
Nahika Micro Recessed downlight
Nahika Micro Recessed downlight
    Normagrup

    Nahika Micro Recessed downlight

    NAHIKA Micro: High-Efficiency Downlight.

    NAHIKA Micro is a downlight that incorporates a high-performance aluminium heat sink which optimises the efficiency of the set. A wall-washer version is also available. Ceiling installation is achieved through a simple worm gear lock and aluminium anchor system.

    Highlights:

    • High-performance aluminium heat sink for optimal efficiency.
    • Optional wall-washer version.
    • Easy ceiling installation with worm gear lock and aluminium anchors.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерnahika-micro-recessed-downlight
    • Сімейство продуктівNahika Micro
    • Група продуктівRecessed downlight
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-11-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)85
    • Ширина (мм)85
    • Глибина (мм)125
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001959
    • Назва за ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Заголовок OmniClassLamps