Публікуйте свої продукти
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
    Normbau

    Cavere Adjustable mirror 590x500

    590 x 500mm, Ø 32mm side mirror brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316), scratch-resitant powder coating with antibacterial protection. with adjustable part available in Cavere® colours. Adjustable mirror 500 x 500mm with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°, with cored roses 70mm dia. concealed screw fixing. Supplied with 6mm dia x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер7466112
    • Сімейство продуктівCavere Care
    • Група продуктівCavere
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-29
    • Номер видання1
    • Висота (мм)153
    • Ширина (мм)660
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Опис Uniclass 2015Mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Заголовок OmniClassMirrors
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа
    Франція