Публікуйте свої продукти
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
Calematic® 1 time 8 chocks
    NORSUD

    Calematic® 1 time 8 chocks

    During the loading and unloading phase, the risk of the fork-lift truck falling is very common. There are two main causes: - Unexpected departure - Progressive movement of the dockside trucks. Solution : The Calematic is a system for chocking trucks: - Universal - Fully automatic - Buried in the ground, without the risk of damaging the trailers - Sturdy and reliable, very low maintenance costs - Adaptable to the environment of all docks
    Специфікація
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGPS010003
    • Сімейство продуктівTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • Група продуктівCalematic® 1 time 8 chocks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)4760
    • Ширина (мм)780
    • Глибина (мм)330
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)2400
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLoading Equipment - Loadhouses

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти