Публікуйте свої продукти
Noblessa Wall units WE60/65/80/90 2 DOOR
Northern Kitchen

Noblessa Wall units WE60/65/80/90 2 DOOR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
Специфікація
  • Corner wall unit 2 doors with 165°-hinges, 2 shelves, hinged side = first door to be opened. Mounting rails are included in delivery 600-600 x 720 x 350 600-600 x 792 x 350 600-600 x 864 x 350 650-650 x 720 x 350 650-650 x 792 x 350 650-650 x 864 x 350 800-800 x 720 x 350 800-800 x 792 x 350 800-800 x 864 x 350 900-900 x 720 x 350 900-900 x 792 x 350 900-900 x 864 x 350
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWall-units-WE60-65-80-90-2-DOOR
  • Сімейство продуктівKitchen unit
  • Група продуктівWall unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMelamine
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Заголовок OmniClassCasework

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit