Публікуйте свої продукти
Archi+ Big
Archi+ Big
    Novacolor

    Archi+ Big

    Archi+ Big is a mineral plaster coat in powder for interiors. It is made of well-seasoned hydrated lime putties, white cement, specific aggregates and rheological modifiers carefully selected to ensure an excellent workability.

    Зв’яжіться з Novacolor

    Специфікація
    • The particular grain curve of the product and the application technique ensure to achieve pleasant aesthetic effect, even withthe application of one single layer.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерArchi-big
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівConcrete
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes