Публікуйте свої продукти
Era a Pennello
Era a Pennello
    Novacolor

    Era a Pennello

    Era a Pennello is a lime-based paint, made of hydrated putty, selected inert and rheological modifiers, which guarantee a perfect workability of the product. With its formulation, Era a Pennello permits to achieve soft and vibrant shades. The low thickness of the applied product permits to see materically the substrate.

    Зв’яжіться з Novacolor

    Специфікація
    • Era a Pennello is indicated for the decoration of external façades of rural and historical centres, in the respect of the tradition of these environments. Era a Pennello is indicated also for the decoration of interiors. Natural lime plasters represent Era a Pennello’s most suitable substrates, since the product reacts chemically with them, building up a unique “body” able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEra-a-pennello
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівMinerals
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes