Публікуйте свої продукти
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
Marmorino KS
    Novacolor

    Marmorino KS

    Marmorino KS is a lime-based plaster coat for smoothing and finishing with a satin effect for interiors and exteriors; it is made of well seasoned hydrated lime putty, fine marble powders, and rheologic modifiers which guarantee a perfect workability. Marmorino KS permits to achieve cloudy esthetic effects with soft and vibrant shades or totally even and uniform surfaces to remind the traditional and historical Marmorino Veneziano. Furthermore, it is a perfect mineral undercoat plaster Era Veneziana or Mirror Stucco.

    Зв’яжіться з Novacolor

    Специфікація
    • Marmorino KS is indicated for the decoration of valuable interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmorino KS's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMarmorino-ks
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівMinerals
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes