Публікуйте свої продукти
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
Marmur Fine
    Novacolor

    Marmur Fine

    Marmur Fine is a lime-based finishing plaster coat, made of wellseasoned hydrated putty, fine marbles and rheological modifiers, which guarantee a perfect workability of the product. With its formulation, Marmur Fine permits to achieve cloudy esthetic effects, with soft and vibrant shades. Thanks to its versatility, Marmur Fine permits to get several textures, depending on the application techniques.

    Зв’яжіться з Novacolor

    Специфікація
    • Marmur Fine is indicated for the decoration of prestigious exterior and interior surfaces. Natural lime plasters represent Marmur Fine's most suitable substrate, since the product reacts chemically with them, building up a unique body able to preserve the lime coating for a longer period of time.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMarmur-fine
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівMinerals
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes