Публікуйте свої продукти
R-Stone
R-Stone
R-Stone
R-Stone
R-Stone
    Novacolor

    R-Stone

    R-Stone is a decorative finish with stone and ancient patina effect, available as Rosso, Verde, Blu, Perla, Metal Silver and Metal Gold. It is formulated with selected metallic pigments, unsaponifiable resins and rheological modifiers to guarantee an excellent workability.

    Зв’яжіться з Novacolor

    Специфікація
    • R-Stone veils the original color of the substrate, creating a pleasant chromatic effect.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерR-Stone
    • Сімейство продуктівDecorative products
    • Група продуктівMetallics
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPaint
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
    • Класифікація IFCTexture
    • Назва UNSPSCFinishing materials and products
    • Код UNSPSC301519
    • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Номер OmniClass23-15 21 11 13
    • Заголовок OmniClassTextured Paints
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes