Публікуйте свої продукти
Texi
Novacolor

Texi

Texi is a decorative finish for interior surfaces, based on metallic fillings, selected inerts, which produce a soft metallic effect. These charges create a changeable and enjoyable game of light and reflected colors.

Зв’яжіться з Novacolor

Специфікація
  • Decorative finish for interiors with gold, silver and pearl metallic patterns. Apply Texi on Novalux E in two layers with a spalter brush or with a sea sponge.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTexi
  • Сімейство продуктівDecorative products
  • Група продуктівMetallics
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-08
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPaint
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes
  • Класифікація IFCTexture
  • Назва UNSPSCFinishing materials and products
  • Код UNSPSC301519
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Опис Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Номер OmniClass23-15 21 11 13
  • Заголовок OmniClassTextured Paints
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes