Публікуйте свої продукти
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
Bloc-porte battant Premio 1
    Novoferm

    Bloc-porte battant Premio 1

    4.2 з 5 зірок4.2(6 відгуки)

    One swing panel fire door with 30, 60 or 90 minutes fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 3 types of door frames are availables to be installed on concrete wall or lightweight wall (paster partition). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection. This door can be made without fire protection.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpremio1
    • Сімейство продуктів Industrial doors
    • Група продуктівQuick-acting rolling shutters
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPlaster
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Industrial