Публікуйте свої продукти
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"
National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"
    National Guard Products

    National Guard L700Rx12X12 Louver, 12" x 12"

    This is 12 x 12. The product Length is 12. The product width is 12. Country of origin is United States.

    • The material Type of this product is bronze
    • The product Length is 12
    • Country of Origin is United States

    As Featured On Amazon.com

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-12x12
    • Сімейство продуктівLite Kits and Louvers
    • Група продуктівL-700-RX
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-05
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)12
    • Ширина (у дюймах)12
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи
    • Назва UNSPSCLouvers
    • Код UNSPSC30161901
    • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Заголовок OmniClassDoor Louvers

    Доступність регіону

    Північна Америка