Публікуйте свої продукти
Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)
Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)
    Chemelex

    Raychem XL-Trace LSZH Heating Cable for Pipe Frost Protection (Europe)

    Prevent damage caused by frozen and burst pipes 

    In cold locations, thermal insulation alone cannot keep water pipes from freezing. Freezing temperatures cause pipes to burst. A pipe freeze protection system can prevent fluids like general water piping and fire sprinkler piping from freezing in the pipes. 
    Raychem XL-Trace electric heat-trace cables keep non-flowing water from freezing in pipes, pumps and associated equipment by replacing the heat lost through the thermal insulation. 
    Our heat-tracing technology provides heat where it is needed - without worry of overheating. Our comprehensive range of electrical heat-trace cables are versatile as well, with the flexibility to be used in commercial, residential, industrial and even hazardous environments. 

    Download Raychem Trace-It Addin for Autodesk Revit at https://apps.autodesk.com

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерraychem-xltrace-eu
    • Сімейство продуктівRaychem Europe
    • Група продуктівHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-01-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийOther
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Electric cables
    • Код за ETIMEC000339
    • Назва за ETIMHeating cable
    • Код CSI MasterFormat 201422 05 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
    • Номер OmniClass23-33 15 15 17
    • Заголовок OmniClassCable Heat Trace

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати