Публікуйте свої продукти
ERICO Telecom Grounding Busbar
nVent

ERICO Telecom Grounding Busbar

  • Meets TIA-607-C and TIA-607-D conforms to BICSI® recommendations
  • Complies with NEMA® standards
  • Accepts two hole lugs with 5/16" or 7/16" bolt holes (hardware not included)
  • Telecom grounding busbar splice kits are available to extend the length of the busbar
Технічна специфікація
  • Унікальний номерerico-telecom-grounding-busbar
  • Сімейство продуктівnVent ERICO
  • Група продуктівGrounding Busbars
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2025-10-07
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCopper
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Other Electrical
  • Код CSI MasterFormat 201427 05 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Grounding and Bonding for Communications Systems
  • Номер OmniClass23-35 31 33 13
  • Заголовок OmniClassCopper Electrical Busbars