Публікуйте свої продукти
nVent ProLine Containment System Express Sealed Doors
nVent

nVent ProLine Containment System Express Sealed Doors

Designed for 48-inch (1200mm) wide aisles. Can also provide benefits for wider aisles. A 48-inch (1219 mm) wide version seals aisles from 46-inch (1168 mm) to 54-inch (1372 mm) and a 72-inch (1829 mm) wide version seals aisles from 70-inch (1778 mm) to 78-inch (1981 mm). Custom solutions can also provide benefits for wider aisles.

Специфікація
  • Features & Benefits

    • Aisle doors either slide or swing bi-directionally to provide quick access to aisle way
    • Designed for 48-inch (1200 mm) wide aisles, but can also provide benefits for wider aisles
    • The Bi-directional doors require a minimum 6-inch (152 mm) clearance from the front edge of the cabinet along its entire height for the hinges to attach
    • Works with a variety of cabinets 76-inch (1930 mm) and taller
    • Doors can be installed to hot or cold aisle
    • Doors attached to side of rack magnetically
    • Tool-less design allows for easy installation, removal, and re-installation
    • Solution for both new builds and retrofit data centers
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install
    • Express containment models features tool-less installation with exclusive Magswitch technology

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Light Gray
    • Color Code RAL 7035
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhoffman-proline-containment-system-express-sealed-doors
  • Сімейство продуктівnVent Data Center Solutions
  • Група продуктівAisle Containment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-01-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код за ETIMEC002500
  • Назва за ETIMNetwork cabinet
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Опис Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати

Схожі продукти