Публікуйте свої продукти
nVent ProLine Containment System Express Top Baffles
nVent

nVent ProLine Containment System Express Top Baffles

The Rack Top Baffles are suitable for most standard width cabinets with solid, perforated or semi-solid steel tops. The baffles will not work with aluminum framed cabinets or open framed racks.

Специфікація
  • Features & Benefits

    • Allows additional natural light into aisle
    • The Rack Top Baffles require a minimum of 1 inch (25 mm) unobstructed depth across the entire front edge of the cabinet for secure attachment
    • Additionally, the two attachment fixtures on each baffle require a 1.50 x 5.50 inch (38 x 140 mm) unobstructed area on the top of the cabinet
    • These attachment mounts allow a high degree of flexibility across the top of the cabinet to work around obstructions
    • Prevents hot exhaust air from wrapping over the tops of racks
    • Attaches to top of rack magnetically
    • Angular baffle designed for cold aisle application
    • Vertical baffle is designed for hot aisle application
    • Reconfigurable design allows angular or vertical configuration
    • Tool-less Ceiling Panels are easy to install and remove for cleaning and provide above-the-cabinet access to cables, equipment and systems
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install
    • Express containment top baffles include both hot and cold aisle configurations

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhoffman-proline-containment-system-express-top-baffles
  • Сімейство продуктівnVent Data Center Solutions
  • Група продуктівAisle Containment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-01-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код за ETIMEC002500
  • Назва за ETIMNetwork cabinet
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Опис Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (13)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit