Публікуйте свої продукти
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
nVent

nVent ProLine Containment System Express Transom Window

Transom Windows mount in the space above the sliding door.

Специфікація
  • Features & Benefits

    • Mount in the space above the sliding door
    • Allows additional natural light into aisle
    • Mounting hardware included
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhoffman-proline-containment-system-express-transom-window
  • Сімейство продуктівnVent Data Center Solutions
  • Група продуктівAisle Containment
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-01-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
  • Код за ETIMEC002500
  • Назва за ETIMNetwork cabinet
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Опис Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (13)