Публікуйте свої продукти
LENTON Standard Couplers
LENTON Standard Couplers
    nVent

    LENTON Standard Couplers

    nVent LENTON Standard Couplers are designed to splice the same diameter bars where at least one bar is free to be rotated and is not restricted in its axial direction. The couplers are machined to have taper threads at both ends, creating a mechanical butt splice of two sections of reinforcing steel.

    Специфікація
    • Typical applications include column bar splicing (shearwalls, corewalls), beam bar splicing, future extension and segmental pours. Please see our website or contact your local sales representative for regional availability. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlenton-standard-couplers
    • Сімейство продуктівnVent LENTON
    • Група продуктівTaper-Threaded Splicing Systems
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-01-21
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Reinforcement
    • Класифікація IFCMechanical Fastener
    • Номер OmniClass23-13 31 21 11 17
    • Заголовок OmniClassReinforcement Couplers
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
    Схожі продукти