Публікуйте свої продукти
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
    nVent

    nVent RackChiller In-Row 45

    Smart Precision Cooling for Data Centers

    The nVent SCHROFF RackChiller In-Row 45 chilled water cooler is designed to manage the critical cooling requirements of server and networking racks. The cooling system is integrated into a Varistar CP mobile frame for ideal side by side connection to Varistar CP or third party racks. The cooler comes with perforated front and rear doors. This allows seamless integration into rows of racks with hot or cold aisle containment. The integrated fans move the warm exhaust air from the hot aisle through an air to water heat exchanger where the heat is transferred to a water circuit. The air is then provided into the cold aisle towards the equipment. The units can be scaled optimally to suit individual packaging density and redundancy requirements.

    Специфікація
    • Features & Benefits

      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable.
      • 7” high resolution touch screen interface.
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows.
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel.
      • Automatic fan speed and valve opening control.
      • Standard Dimensions: 300W / 2000H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request.
      • Ideal for hot Aisle Containment.
      • Maximum availability and quick repair.
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures.
      • Combination with direct to chip liquid cooling.
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements.
      • Minimal planning outlay / short setup time.
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification.
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерRackChiller-In-Row-45
      • Сімейство продуктівnVent Data Center Solutions
      • Група продуктівIn-Row Coolers
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2025-02-18
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийSteel
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
      • Код за ETIMEG015220
      • Назва за ETIMHeat exchangers
      • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38
      • Опис Uniclass 2015Calorifiers and plate heat exchangers
      • Код CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Номер OmniClass23-27 23 00
      • Заголовок OmniClassHeat Exchangers

      Схожі продукти

      4.6 з 5 зірок 4.6 (13)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App для Revit

      Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

      Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

      • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
      • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
      • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit