Публікуйте свої продукти
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
    nVent

    nVent RackChiller RDHX PRO

    RDHX PRO chilled water cooling units are designed to deliver localized and energy efficient cooling in data centers, featuring toolless, hot-swappable components for maximum uptime and serviceability creating longer lifetime and ensuring customer productivity.
    Designed for HPC and warm water cooling, it allows free cooling under certain ambient temperatures, throughout the year.

    Специфікація
    • Features

      • Supports 3rd party racks
      • Cooling Capacity (800 W version)
        – 78 kW @ supply water 14°C and air supply 24°C
        – 44 kW @ supply water 24°C and air supply 27°C
      • 4 different models in size 600 W and 800 W, 2000 H and 2200 H
        – other sizes upon request, e.g. 2450 H, 650 W - 750 W
      • Total depth of device incl. fans 281 mm
      • Door opening angle > 90 degrees with integrated door stop
      • Air temperature, air humidity, water temperature, water flow, water pressure sensors (optional)
      • Leak detection sensors built-in (optional)
      • Toolless, hot-swappable fans, PSUs and main controller, no opening of door required
      • 7" touch panel display with new User Interface
      • Connectivity: Ethernet, Web Interface, SNMP v3, Modbus TCP and RTU, Redfish
      • Integrated condensate pump (optional, only needed when topfeed)

      Benefits 

      • Maximum availability and quick repair
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures
      • Combination with direct to chip liquid cooling
      • Modular standard easy to adapt to individual requirements
      • Minimal planning outlay/short setup time
      • No need to open the door while servicing fans screws cannot be dropped or lost on the data center floor as they are attached to the module.
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерRackChiller-RDHX-Pro
      • Сімейство продуктівnVent Data Center Solutions
      • Група продуктівRear Door Heat Exchangers
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2025-02-18
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийSteel
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectHVAC - Heat Exchanger
      • Код за ETIMEG015220
      • Назва за ETIMHeat exchangers
      • Код Uniclass 2015Pr_60_60_38
      • Опис Uniclass 2015Calorifiers and plate heat exchangers
      • Код CSI MasterFormat 201423 57 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
      • Номер OmniClass23-27 23 00
      • Заголовок OmniClassHeat Exchangers

      Схожі продукти

      4.6 з 5 зірок 4.6 (13)
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App для Revit

      Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

      Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

      • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
      • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
      • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit