Публікуйте свої продукти
Oatey® Moda® Fire-Rated, Gas Supply Box, 1/2" NPT Valve
Oatey

Oatey® Moda® Fire-Rated, Gas Supply Box, 1/2" NPT Valve

Oatey MODA™ Gas Supply Box shall be used in gas supply systems for residential or commercials applications. Box shall allow for mounting direct-to-stud or between studs with supply line from top or bottom. Valves shall be available with yellow handle, with or without brass shank, and plastic brackets for between stud configuration. Outlet shall be 1/2" or 3/4" with 1/4 turn valve.

KEY FEATURES

  • Recessed MODA Gas Box provides a clean finished installation for all gas appliance needs
  • Can be used in residential, commercial, and industrial direct connect applications, including gas range, wall heater, water heater, garage heater supply, furnaces, laundry washers and dryers
  • Fits with the existing MODA Box System


Специфікація
  • Color: White
    Material: PVC
    Valve Body Material: Brass
    Valve Size: 0.50 in.
    Product Line: MODA Fire Rated
    Brand: Oatey

Технічна специфікація
  • Унікальний номер37446-oatey-moda-fire-rated-gas-supply-box
  • Сімейство продуктівSupply Boxes
  • Група продуктівGas
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Матеріал допоміжнийBrass
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCDistribution Element
  • Назва UNSPSCFluid and gas distribution
  • Код UNSPSC4014
  • Код Uniclass 2015Ss_55_20_34_57
  • Опис Uniclass 2015Natural gas supply systems

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка