Публікуйте свої продукти
QuickDrain ShowerLine PVC Linear Drains
Oatey

QuickDrain ShowerLine PVC Linear Drains

QuickDrain is pleased to introduce the ShowerLine system, which features a plastic drain body. The shower pan pre-sloped panels are made from 100% repurposed materials. ShowerLine is a lower-cost way to achieve a sleek high-end loo
Технічна специфікація
  • Унікальний номерshowerline
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівLinear Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-07-17
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення

Доступність регіону

Північна Америка