Публікуйте свої продукти
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
FENCE bd85 Freestanding table
    Ohlson

    FENCE bd85 Freestanding table

    Freestanding table that fits the vast majority of furniture and is especially good for the FENCE family, of course.

    A pretty table that can be placed in front of or together with the sofa.

    Also nice to start from a bench with a built-in table.

    Специфікація
    • WIDTH 85 cm 

      DEPTH 55 cm

      STAND 

      Square tube in silver-white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      TABLE TOP

      Ash veneer on plywood

      Natural alt white or black varnish

      Optional NCS on request

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFENCE-bd85-table
    • Сімейство продуктівFENCE
    • Група продуктівTable
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)400
    • Ширина (мм)850
    • Глибина (мм)550
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAsh
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція