Публікуйте свої продукти
FIELD 126/2 shelf
FIELD 126/2 shelf
FIELD 126/2 shelf
    Ohlson

    FIELD 126/2 shelf

    Stylish shelf, nicely placed against a wall, as a room divider or why not as a TV stand. 

    Choose from several versions both in terms of color of discs and wire racks.

    Специфікація
    • WIDTH 126 cm

      DEPTH 35 cm

      HEIGHT 50 cm

      TABLE TOPS 12 MM

      Natural ash and MDF
      Standard colors grey, white and black lacquer
      Optional NCS on request

      WIRE STAND 12 MM

      Silver grey, white or black lacquer as standard.
      Optional RAL upon request.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFIELD-126-2-shelf
    • Сімейство продуктівFIELD
    • Група продуктівShelf
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAsh
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція