Публікуйте свої продукти
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
EMA KS4 Armchair with wheels
    Ohlson

    EMA KS4 Armchair with wheels

    A fully upholstered armchair with amenities such as armrests, swivel base, and wheels. It is therefore suitable as furniture for smaller conference and meeting rooms. This model, like the EMA SPIDER KS3, features an extra thick seat cushion, but additionally, it has an extra thick back cushion. You also have the option to customize the chair and get it height-adjustable with a cradle, which also applies to KS3. With its armrests, the armchair is easy to hang on the table, which facilitates cleaning.

    Choose from fabrics, faux leather, and leather from all our Scandinavian suppliers. This way, you can vary the upholstery and create a variety of different expressions, as well as the finish of the base.

    Специфікація
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 59 cm

      DEPTH: 59 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES: Height-adjustable with cradle

      FRAME: Swivel base in silver-gray-white and black lacquer, wheels are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 40 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether 

      OTHERNOTE! This model is only available with wheels

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEMA-KS4
    • Сімейство продуктівEMA
    • Група продуктівArmchair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)880
    • Ширина (мм)590
    • Глибина (мм)590
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Крісла
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit