Публікуйте свої продукти
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
    Ohlson

    EMA S3 Chair

    The chair EMA S3 has, like S2/S4, a high and comfortable backrest with thinner padding, but with thicker padding on the seat, which makes it perfect for auditoriums, waiting rooms, restaurants or lunch rooms where you sit down for a long time. In addition to these comforts, the EMA S3, like the other EMA chairs, is fully upholstered and stackable. The leg stand is available as standard in silver lacquer, white, black or chrome, any RAL of your choice, and it is also possible to add felt paws, wheels and coupling fittings.

    Choose from fabrics, artificial leather and leather from all our Scandinavian suppliers. In this way, you can vary the clothing and create a variety of expressions.

    Специфікація
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - ChromePADDINGBack 20 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEMA-S3
    • Сімейство продуктівEMA
    • Група продуктівChair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)880
    • Ширина (мм)510
    • Глибина (мм)540
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийMetal
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)